|
|
|
EVH2S11P0CK
EVlink Wallbox - 11 kW - bevestigde kabel T2 - laadstation
|
|
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUN 11, 2024
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
EVlink
|
Productnaam
|
EVlink-wanddoos
|
Type product of component
|
Laadstation
|
Korte naam apparaat
|
EVH2
|
Beschrijving polen
|
3P + N
|
Montagemodus
|
Wandmontage
|
Type aanbod
|
Standaard
|
Max power
|
11 kW 16 A
|
Number of charge point
|
1
|
Connection to the vehicle
|
Bevestigde kabel T2 4 m
|
Toegangscontrolesysteem
|
Sleutel
|
Complementaire kenmerken
Rated supply voltage
|
380...415 V AC 50/60 Hz
|
Aardingssysteem
|
TT
TN
|
Aantal ingangen
|
1
|
Ingangstype
|
Contact voor vermogensbeperking
Contact voor vertraagd laden
|
Type bediening
|
1 wit knop, functie: stop/herstart
Groene knop, functie: kabelontgrendeling
|
Lokale signalering
|
1 multi-colour LED, functie: statusaanduiding
|
Hoogte
|
480 mm
|
Breedte
|
330 mm
|
Diepte
|
170 mm
|
Nettogewicht
|
7,5 kg
|
Kleur
|
Wit (RAL 9003)
Grijs (RAL 7016)
|
Normen
|
IEC 62196-2
IEC 62196-1
IEC 61851-1
IEC 61851-22
|
Productcertificeringen
|
CE
CB
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP54 conform IEC 60529
|
IK beschermingsgraad
|
IK10 conform IEC 62262
|
Omgevingstemperatuur voor werking
|
-30…50 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…80 °C
|
Relatieve luchtvochtigheid
|
5…95 %
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
27,400 cm
|
Package 1 Width
|
40,500 cm
|
Package 1 Length
|
54,000 cm
|
Package 1 Weight
|
9,048 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
44,192 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Contractuële waarborg
|
|