|
|
|
GB2CD22
Thermisch-magnetische beveiligingsschak. 20A - 1P+N - TeSys GB2 - Id = 270A
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
TeSys
|
Productnaam
|
TeSys GB2
|
Korte naam apparaat
|
GB2
|
Type product of component
|
Beveiligingsschakelaar
|
Apparaattoepassing
|
Besturing
|
Beschrijving polen
|
1P + N
|
Type net
|
AC/DC
|
Gebruikscategorie
|
Categorie A conform IEC 60947-2
DC-12 conform IEC 60947-5-1
DC-13 conform IEC 60947-5-1
|
Netfrequentie
|
50/60 Hz conform IEC 60947-2
|
Uitschakelvermogen
|
2 kA Icu bij 110 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
1,5 kA Icu bij 230/240 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
1,5 kA Icu bij 24 V DC conform IEC 60947-2
|
Ics kortsluitvermogen in dienst
|
75 % bij 110 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
75 % bij 230/240 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
|
Technologie uitschakeleenheid
|
Thermisch-magnetisch
|
Magnetische uitschakelstroom
|
270 A
|
Complementaire kenmerken
Montagemodus
|
Met clips
|
Montagesteun
|
Plaat
Rail
|
Montagepositie
|
Verticaal
Horizontaal
|
Type bediening
|
Omschakelen
|
[In] nominale stroom
|
20 A
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
250 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
277 V AC 60 Hz conform CSA C22.2 No 235
277 V AC 60 Hz conform UL 1077
48 V DC
|
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
4 kV conform IEC 60947-2
|
Vermogensdissipatie per pool
|
2 W
|
Mechanische levensduur
|
8000 cycli
|
Elektrische levensduur
|
8000 cycli
|
Aansluitingen - klemmen
|
Connector 1 kabel(s) 0,75…6 mm²rigide zonder
Connector 2 kabel(s) 0,75…4 mm²rigide zonder
Connector 1 kabel(s) 0,75…4 mm²flexibel met
Connector 2 kabel(s) 0,75…2,5 mm²flexibel met
|
Aandraaimoment
|
1,2 N.m op connector
|
Mechanische stevigheid
|
Schokken: 22 Gn gedurende 20 ms conform IEC 60068-2-27
Trillingen: 5 Gn. 5...110 Hz conform IEC 60068-2-6
|
Hoeveelheid per set
|
Set van 6
|
Stap van 9 mm
|
2
|
Hoogte
|
74 mm
|
Breedte
|
15 mm
|
Diepte
|
67 mm
|
Nettogewicht
|
0,07 kg
|
Omgeving
Normen
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
CSA C22.2 No 235
UL 1077
|
Productcertificeringen
|
UL
CSA
|
Beschermende behandeling
|
TC
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20 conform IEC 60529
|
Omgevingstemperatuur voor werking
|
-20…60 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…80 °C
|
Vuurbestendigheid
|
960 °C conform IEC 60695-2-1
|
Bedrijfshoogte
|
3000 m
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,000 cm
|
Package 1 Width
|
10,000 cm
|
Package 1 Length
|
8,000 cm
|
Package 1 Weight
|
61,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
8,000 cm
|
Package 2 Width
|
10,000 cm
|
Package 2 Length
|
8,000 cm
|
Package 2 Weight
|
390,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
72
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
5,223 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Conform
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Contractuële waarborg
|
|