Schneider-Electric
 
IMT46118 foto- sis-tarif
IMT46118
Thorsman - kabelbinder - zwart - 4,8 x 200 mm
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Thorsman
Productgamma Thorsman
Product type Kabelbinder
Kleur Zwart
Hoeveelheid per pakket Set van 100
Complementaire kenmerken
Minimale waterinlaattemperatuur 3 mm
Maximale aanspandiameter 49,5 mm
Werkomstandigheden Binnen/buiten
Scheurweerstand Scheurweerstand: 230 N
Materiaal PA (polyamide) 6.6 UV-gestabiliseerd
Lengte 200 mm
Breedte 4,8 mm
Nettogewicht 0,115 kg
Marktsegment Klein commercieel
Omgeving
Milieu-eigenschappen Brandweerstand naaldvlam 30 s conforming to IEC 60695-11-5
Vlamvertraging Zelf dovend conform UL 94 V2
Omgevingstemperatuur bij werking -40…85 °C
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,12 cm
Package 1 Width 0,48 cm
Package 1 Length 20 cm
Package 1 Weight 1,2 g
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recyclering vereist
Contractuële waarborg
Garantie 18 maanden