|
|
|
IMT46286
Thorsman - kabelbinder - natuurlijk - 7,6 x 380 mm
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering SEP 27, 2023
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Thorsman
|
Product type
|
Kabelbinder
|
Kleur
|
Naturel
|
Hoeveelheid per pakket
|
Set van 100
|
Complementaire kenmerken
Minimale waterinlaattemperatuur
|
8,5 mm
|
Maximale aanspandiameter
|
108 mm
|
Werkomstandigheden
|
Binnen
|
Scheurweerstand
|
Scheurweerstand: 540 N
|
Materiaal
|
PA (polyamide) 6.6 UV-gestabiliseerd
|
Lengte
|
380 mm
|
Breedte
|
7,6 mm
|
Nettogewicht
|
0,438 kg
|
Marktsegment
|
Klein commercieel
|
Omgeving
Milieu-eigenschappen
|
Brandweerstand naaldvlam 30 s conforming to IEC 60695-11-5
|
Vlamvertraging
|
Zelf dovend conform UL 94 V2
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-40…85 °C
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,2 cm
|
Package 1 Width
|
0,8 cm
|
Package 1 Length
|
38,0 cm
|
Package 1 Weight
|
4,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BAG
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
3,0 cm
|
Package 2 Width
|
16,0 cm
|
Package 2 Length
|
46,0 cm
|
Package 2 Weight
|
456,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
1500
|
Package 3 Height
|
19,0 cm
|
Package 3 Width
|
20,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
7,27 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
Contractuële waarborg
|
|