Schneider-Electric
 
IMT46924 foto- sis-tarif
IMT46924
Thorsman - cable tie - black - 8.8 x 550 mm
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Thorsman
Product type Kabelbinder
Kleur Zwart
Hoeveelheid per pakket Set van 100
Complementaire kenmerken
Minimale waterinlaattemperatuur 8,5 mm
Maximale aanspandiameter 163 mm
Werkomstandigheden Binnen/buiten
Scheurweerstand Scheurweerstand: 800 N
Materiaal PA (polyamide) 6.6 UV-gestabiliseerd
Lengte 550 mm
Breedte 8,8 mm
Nettogewicht 0,850 kg
Marktsegment Klein commercieel
Omgeving
Milieu-eigenschappen Brandweerstand naaldvlam 30 s conforming to IEC 60695-11-5
Vlamvertraging Zelf dovend conform UL 94 V2
Omgevingstemperatuur bij werking -40…85 °C
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,2 cm
Package 1 Width 0,88 cm
Package 1 Length 55 cm
Package 1 Weight 8 g
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Conform
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recyclering vereist
Contractuële waarborg
Garantie 18 maanden