|
|
|
MGU3.059.18
Unica Top - 1 stopcontact - 2P+E, blinde afdekplaten - Frans - 2 m - wit
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering APR 15, 2024
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Unica
|
Type product of component
|
Stopcontact
|
Naam afwerking
|
Unica (standaard esthetiek)
|
Presentatie product
|
Mechanisme
|
Montage apparaat
|
Inbouw
|
Nummer stekkerbus
|
1
|
Configuratie aantal polen stopcontact
|
2P + E
|
Outlet standard deviation
|
Frans
|
Omschrijving stopcontact-standaard
|
Penaarding
|
Nominale stroom
|
16 A
|
Complementaire kenmerken
Apparaattoepassing
|
Voeding
|
Afdekkingstype
|
Met sluiter
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
250 V
|
Type net
|
AC
|
Netfrequentie
|
50/60 Hz
|
Aantal modules
|
2 modules
|
Bevestigingsmodus
|
Clip-in
|
Kleurtint
|
Wit
|
Aansluitingen - klemmen
|
Steekklemmen
|
Sectie kabel
|
0…4 mm² - kabelstijfheid: flexibel
0…4 mm² - kabelstijfheid: stijve
|
Minimale belasting onderbrekingsvermogen
|
100 schakelingen 1,25 In en 1,1 Un, cos phi = 0,6
|
Elektrische levensduur
|
10000 cycli, cos phi = 0,8
|
Isolatieweerstand
|
> 5 MOhm bij 500 V
|
Doorslagvastheid
|
2000 V
|
Materiaal
|
ASA + PC: kap van het mechanisme
|
Hoeveelheid per set
|
Set van 1 blister
|
Productcertificeringen
|
FR.ME63.B02375 AC
|
Inbouwdiepte
|
27 mm
|
Diepte
|
37 mm
|
Breedte
|
45 mm
|
Hoogte
|
45 mm
|
Omgeving
Omgevingstemperatuur bij werking
|
15…30 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
0…35 °C
|
IK-beschermingsgraad
|
IK01
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Omgevingskenmerken
|
UV-bestendig
Bleekmiddel
Olie
Vloeibare zeep
Alcohol
Ruitenreiniger vloeistof
Aceton
Benzine
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,500 cm
|
Package 1 Width
|
6,500 cm
|
Package 1 Length
|
6,500 cm
|
Package 1 Weight
|
32,300 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
4,500 cm
|
Package 2 Width
|
13,500 cm
|
Package 2 Length
|
33,500 cm
|
Package 2 Weight
|
389,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
5,056 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Conform
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Contractuële waarborg
|
|