|
|
|
MGU3.208.18
Unica - schakelaar - 1-weg - 10 A 250 V AC - 2 m - wit
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering NOV 14, 2023
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Unica
|
Apparaattoepassing
|
Besturing
|
Type product of component
|
Rolluikbesturing
|
Naam afwerking
|
Unica (standaard esthetiek)
|
Presentatie product
|
Mechanisme
|
Nominale stroom
|
10 A
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
250 V
|
Type net
|
AC
|
Netfrequentie
|
50/60 Hz
|
Bevestigingsmodus
|
Clip-in
|
Kleurtint
|
Wit (RAL 9003)
|
Complementaire kenmerken
Montage apparaat
|
Inbouw
|
Aantal modules
|
2 modules
|
Technologietype
|
Elektromechanisch
|
Actuator
|
Tuimelaar
|
Aantal tuimelschakelaars
|
2
|
Functie schakelaar
|
1-polig 2-weg
|
Toepassing schakelaar
|
Rolluik
|
Type en samenstelling contact
|
1 C/O
|
Mechanische vergrendeling
|
Onderlinge vergrendeling tussen omhoog/omlaag
|
Opgegeven onderbroken stroom
|
2,5 A voor motor
|
Openingsafstand
|
> 3 mm
|
Markering
|
DOWN
UP
|
Aansluitingen - klemmen
|
Steekklemmen
|
Sectie kabel
|
2,5 mm² flexibel kabel
2,5 mm² stijve kabel
|
Minimale belasting onderbrekingsvermogen
|
200 schakelingen 1,25 In en 1,1 Un, cos phi = 0,3
|
Elektrische levensduur
|
40000 cycli, cos phi = 0,6
|
Isolatieweerstand
|
> 5 MOhm bij 500 V
|
Doorslagvastheid
|
2000 V
|
Materiaal
|
ASA + PC: kap van het mechanisme
|
Normen
|
LS richtlijn
EN 60669-1
EMC-richtlijn
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
25…35 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
0…50 °C
|
Inbouwdiepte
|
22 mm
|
Diepte
|
34 mm
|
Breedte
|
45 mm
|
Hoogte
|
45 mm
|
Nettogewicht
|
0,0351 kg
|
Omgeving
IK-beschermingsgraad
|
IK01
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Omgevingskenmerken
|
UV-bestendig
Aceton
Vloeibare zeep
Olie
Benzine
Bleekmiddel
Alcohol
Ruitenreiniger vloeistof
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
6,500 cm
|
Package 1 Length
|
6,500 cm
|
Package 1 Weight
|
38,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
4,500 cm
|
Package 2 Width
|
13,500 cm
|
Package 2 Length
|
33,000 cm
|
Package 2 Weight
|
451,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
40
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
2,041 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Contractuële waarborg
|
|