|
|
|
MGU3.262.25
Unica - schakelaar - 1-weg - 16 AX 250 V AC - 2 m - ivoor
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering NOV 14, 2023
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma van producten
|
Unica
|
Naam afwerking
|
Unica (standaard esthetiek)
|
Type product of component
|
Schakelaar
|
Presentatie product
|
Mechanisme
|
Technologietype
|
Elektromechanisch
|
Functie schakelaar
|
2-polig 1-weg
|
Aantal tuimelschakelaars
|
1
|
Apparaattoepassing
|
Lichtregeling
|
Kleurtint
|
Ivoor
|
Complementaire kenmerken
Nominale stroom
|
16 AX
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
250 V
|
Type net
|
AC
|
Netfrequentie
|
50/60 Hz
|
Elektrische levensduur
|
5000 cycli
|
Isolatieweerstand
|
> 5 MOhm bij 500 V
|
Doorslagvastheid
|
2000 V
|
Minimale belasting onderbrekingsvermogen
|
200 schakelingen 1,25 In en 1,1 Un, cos phi = 0,3
|
Openingsafstand
|
> 3 mm
|
Actuator
|
Tuimelaar
|
Aantal modules
|
2 modules
|
Aansluitingen - klemmen
|
Schroefklemmen
|
Sectie kabel
|
0…4 mm² stijve kabel
0…4 mm² flexibel kabel
|
Materiaal
|
ASA + PC: kap van het mechanisme
|
Markering
|
Aan
|
Bevestigingsmodus
|
Clip-in
|
Breedte
|
45 mm
|
Hoogte
|
45 mm
|
Diepte
|
33 mm
|
Inbouwdiepte
|
21 mm
|
Nettogewicht
|
0,0285 kg
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
25…35 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
0…50 °C
|
Normen
|
LS richtlijn
EN 60669-1
EMC-richtlijn
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
IK-beschermingsgraad
|
IK01
|
Omgevingskenmerken
|
Vloeibare zeep
Aceton
Bleekmiddel
UV-bestendig
Ruitenreiniger vloeistof
Olie
Benzine
Alcohol
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,5 cm
|
Package 1 Width
|
6,7 cm
|
Package 1 Length
|
6,6 cm
|
Package 1 Weight
|
30,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
4,4 cm
|
Package 2 Width
|
13,6 cm
|
Package 2 Length
|
33,5 cm
|
Package 2 Weight
|
380,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
40
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
1,52 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Conform
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Contractuële waarborg
|
|