|
|
|
MGU3.511.25
Unica - draaidimmer - 230 V AC - 2 m - ivoor
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering APR 15, 2024
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Naam afwerking
|
Unica (standaard esthetiek)
|
Type product of component
|
Dimmer
|
Presentatie product
|
Mechanisme
|
Bevestigingsmodus
|
Clip-in
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
230 V AC 50 Hz
|
Aantal modules
|
2 modules
|
Kleurtint
|
Ivoor
|
Complementaire kenmerken
Bediening dimmer
|
Druktype draaiknop
|
Max permanente stroom
|
1,74 A
|
Totaal aantal draden
|
2
|
Type last
|
230 V AC halogeenlamp - 40...400 W
230 V AC gloeilamp - 40...400 W
Halogeenlamp lage spanning met ferromagnetische transformator - 40...400 VA
|
Type beveiliging
|
Beveiliging met zekering
|
Type zekering
|
4 Ah 5 x 20 mm 230 V 50 Hz
|
Markering
|
L+N
|
Aansluitingen - klemmen
|
Schroefklemmen
|
Capaciteit klemaansluiting
|
<= 2 x 2,5 mm²
|
Verbonden hulpstukken
|
2-weg schakelaar
|
Materiaal
|
ASA + PC: kap van het mechanisme
|
Normen
|
EN 60669-2-1
|
Productcertificeringen
|
CE
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
5…30 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-20…60 °C
|
Inbouwdiepte
|
34 mm
|
Diepte
|
54 mm
|
Breedte
|
45 mm
|
Hoogte
|
45 mm
|
Nettogewicht
|
0,071 kg
|
Omgeving
IK-beschermingsgraad
|
IK01
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Omgevingskenmerken
|
Bleekmiddel
Benzine
UV-bestendig
Ruitenreiniger vloeistof
Vloeibare zeep
Olie
Alcohol
Aceton
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,5 cm
|
Package 1 Width
|
9,8 cm
|
Package 1 Length
|
10,8 cm
|
Package 1 Weight
|
124,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,222 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Contractuële waarborg
|
|