Schneider-Electric
 
MGU50.059.18ZS foto- sis-tarif
MGU50.059.18ZS
Unica - 1 S.O. (frame) - 2P+E, kleppen, FR - wit
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma Unica
Type product of component Stopcontact
Naam afwerking Unica (standaard esthetiek)
Presentatie product Mechanisme met zamak bevestigingsframe
Montage apparaat Inbouw
Nummer stekkerbus 1
Configuratie aantal polen stopcontact 2P + E
Outlet standard deviation Frans
Omschrijving stopcontact-standaard Penaarding
Nominale stroom 16 A
Complementaire kenmerken
Apparaattoepassing Voeding
Afdekkingstype Met sluiter
[Ue] nominale bedrijfspanning 250 V
Type net AC
Netfrequentie 50/60 Hz
Aantal modules 2 modules
Bevestigingsmodus Korte klauwen
Kleurtint Wit
Aansluitingen - klemmen Steekklemmen
Sectie kabel 0…4 mm² - kabelstijfheid: flexibel
0…4 mm² - kabelstijfheid: stijve
Minimale belasting onderbrekingsvermogen 100 schakelingen 1,25 In en 1,1 Un, cos phi = 0,6
Elektrische levensduur 10000 cycli, cos phi = 0,8
Isolatieweerstand > 5 MOhm bij 500 V
Doorslagvastheid 2000 V
Materiaal ASA + PC: kap van het mechanisme
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): afdekframe
Zamak: bevestigingsframe
Inbouwdiepte 27 mm
Diepte 37 mm
Breedte 90,21 mm
Hoogte 122,9 mm
Nettogewicht 0,1281 kg
Omgeving
Omgevingstemperatuur bij werking 15…30 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag 0…35 °C
IK-beschermingsgraad IK01
IP-beschermingsgraad IP20
Omgevingskenmerken Alcohol
Aceton
Bleekmiddel
Olie
UV-bestendig
Ruitenreiniger vloeistof
Vloeibare zeep
Benzine
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,5 cm
Package 1 Width 7,5 cm
Package 1 Length 7,5 cm
Package 1 Weight 84,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 8,2 cm
Package 2 Width 19,7 cm
Package 2 Length 22,6 cm
Package 2 Weight 961,0 g
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Conform
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recyclering vereist
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Contractuële waarborg
Garantie 18 maanden