Schneider-Electric
 
MGU50.203.18ZS foto- sis-tarif
MGU50.203.18ZS
Unica - tuimelschakelaar - 2-weg - 10 AX 250 VAC - 2 m - wit
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma van producten Unica
Type product of component Schakelaar
Presentatie product Mechanisme met bevestigingsframe
Technologietype Elektromechanisch
Functie schakelaar 1-polig 2-weg
Aantal tuimelschakelaars 1
Apparaattoepassing Lichtregeling
Kleurtint Wit
Complementaire kenmerken
Nominale stroom 10 AX
[Ue] nominale bedrijfspanning 250 V
Type net AC
Netfrequentie 50/60 Hz
Isolatieweerstand > 5 MOhm bij 500 V
Doorslagvastheid 2000 V
Minimale belasting onderbrekingsvermogen 200 schakelingen 1,25 In en 1,1 Un, cos phi = 0,3
Actuator Tuimelaar
Aantal modules 2 modules
Bevestigingsmodus Korte klauwen
Omgevingstemperatuur bij werking 25…35 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag 0…50 °C
Normen EMC-richtlijn
EN 60669-1
LS richtlijn
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
IK-beschermingsgraad IK01
Omgevingskenmerken Olie
UV-bestendig
Bleekmiddel
Benzine
Ruitenreiniger vloeistof
Vloeibare zeep
Aceton
Alcohol
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,7 cm
Package 1 Width 7,5 cm
Package 1 Length 7,5 cm
Package 1 Weight 59,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 8,2 cm
Package 2 Width 19,7 cm
Package 2 Length 22,6 cm
Package 2 Weight 706,0 g
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Conform
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recyclering vereist
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Contractuële waarborg
Garantie 18 maanden