|
|
|
MGU6.002.18
Unica Plus - afdekplaat - 2 m - 1 stel - wit
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering MRT 26, 2024
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Unica
|
Apparaattoepassing
|
Montage
|
Type product of component
|
Afdekframe
|
Naam afwerking
|
Unica Plus
|
Aantal moduleplaatsen
|
1-voudig
|
Bevestigingsmodus
|
Clip-in
|
Kleurtint afdekframe
|
Wit
|
Kleur afwerking
|
Wit
|
Complementaire kenmerken
Materiaal
|
ASA + PC: decoratief frame
ASA + PC: intermediair deel
ASA + PC: afdekframe
|
Normen
|
EN 60669-1
|
Hoogte
|
80 mm
|
Breedte
|
90 mm
|
Diepte
|
14 mm
|
Nettogewicht
|
0,022 kg
|
Marktsegment
|
Residentieel
Klein commercieel
|
Omgeving
IK-beschermingsgraad
|
IK01
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Omgevingskenmerken
|
Bleekmiddel
Vloeibare zeep
Aceton
Olie
UV-bestendig
Ruitenreiniger vloeistof
Alcohol
Benzine
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,500 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
9,000 cm
|
Package 1 Weight
|
20,300 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
12,500 cm
|
Package 2 Width
|
13,000 cm
|
Package 2 Length
|
18,500 cm
|
Package 2 Weight
|
473,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
160
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
4,153 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
Contractuële waarborg
|
|