|
|
|
MGU6.004.25
Unica Plus - afdekplaat - 4 m - 2 stel horizontaal - ivoor
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering NOV 14, 2023
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Unica
|
Apparaattoepassing
|
Montage
|
Type product of component
|
Afdekframe
|
Naam afwerking
|
Unica Plus
|
Aantal moduleplaatsen
|
2 moduleplaatsen horizontaal
|
Bevestigingsmodus
|
Clip-in
|
Kleurtint afdekframe
|
Ivoor
|
Kleur afwerking
|
Ivoor
|
Complementaire kenmerken
Materiaal
|
ASA + PC: afdekframe
|
Normen
|
EN 60669-1
|
Hoogte
|
80 mm
|
Breedte
|
161 mm
|
Diepte
|
14 mm
|
Afstand tussen middelpunten
|
71 mm
|
Nettogewicht
|
0,035 kg
|
Marktsegment
|
Klein commercieel
Residentieel
|
Omgeving
IK-beschermingsgraad
|
IK01
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Omgevingskenmerken
|
Alcohol
Aceton
Ruitenreiniger vloeistof
Olie
Vloeibare zeep
Bleekmiddel
Benzine
UV-bestendig
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,500 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
16,000 cm
|
Package 1 Weight
|
35,300 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
12,000 cm
|
Package 2 Width
|
12,500 cm
|
Package 2 Length
|
18,500 cm
|
Package 2 Weight
|
420,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
80
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
3,747 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
Contractuële waarborg
|
|