Schneider-Electric
 
MGU6.014V.18 foto- sis-tarif
MGU6.014V.18
Unica Plus - afdekplaat - 4 m - 2 stel verticaal - wit/wit
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma Unica
Apparaattoepassing Montage
Type product of component Afdekframe
Naam afwerking Unica Plus
Aantal moduleplaatsen 2 moduleplaatsen verticaal
Bevestigingsmodus Clip-in
Kleurtint afdekframe Wit
Kleur afwerking Wit
Complementaire kenmerken
Materiaal ASA + PC: intermediair deel
Zamak: afdekframe
ASA + PC: afdekframe
Normen EN 60669-1
Hoogte 147 mm
Breedte 80 mm
Diepte 14 mm
Afstand tussen middelpunten 57 mm
Nettogewicht 0,029 kg
Omgeving
IK-beschermingsgraad IK01
IP-beschermingsgraad IP20
Omgevingskenmerken UV-bestendig
Bleekmiddel
Olie
Benzine
Alcohol
Vloeibare zeep
Ruitenreiniger vloeistof
Aceton
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,0 cm
Package 1 Width 8,0 cm
Package 1 Length 15,0 cm
Package 1 Weight 31,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 6,5 cm
Package 2 Width 12,5 cm
Package 2 Length 18,5 cm
Package 2 Weight 216,0 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 80
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 3,89 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recyclering vereist
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.