|
|
|
MUR34029
Mureva Styl - Impulsschakelaar - labelhouder - inzetstuk - grijs
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering APR 30, 2024
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Mureva styl
|
Type product of component
|
Drukknop met labelhouder
|
Presentatie product
|
Mechanisme
|
Technologietype
|
Elektromechanisch
|
Aantal tuimelschakelaars
|
1
|
Kleurtint
|
Grijs (RAL 7016)
|
Complementaire kenmerken
Montage apparaat
|
Inbouw
Opbouw
|
Afdekkingstype
|
Label houder
|
Actuator
|
Tuimelaar
|
Nominale stroom
|
10 A
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
250 V AC
|
Werkomstandigheden
|
Binnen/buiten
|
Materiaal
|
Messing
SEBS
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
|
Bevestigingsmodus
|
Met schroeven
|
Capaciteit klemaansluiting
|
1.5...2.5 mm² voor stijve kabel(s)
1.5...2.5 mm² voor meeraderige kabel(s)
1.5...2.5 mm² voor flexibel kabel(s)
|
Draadstriplengte
|
13 mm
|
Weerstand chemische en wasmiddelen
|
Bestendig tegen alcohol (70%)
Bestendig tegen alcohol (96%)
Bestand tegen A-melkzuur
Bestand tegen verdund quaternair ammonium
Bestand tegen verdund bleekwater
Bestand tegen verdunde ammonia
Bestand tegen zeepwater
Bestand tegen kristalreiniger
Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes)
Bestand tegen hexaan
|
Hoogte
|
71 mm
|
Breedte
|
71 mm
|
Diepte
|
40 mm
|
Omgeving
Kwaliteitslabels
|
EAC
NF
CE
AENOR
|
IP-beschermingsgraad
|
IP55
|
IK-beschermingsgraad
|
IK08
|
Vlamvertraging
|
Zelf dovend 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
|
Normen
|
EN 60669-1
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-5…40 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-25…55 °C
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,000 cm
|
Package 1 Width
|
4,500 cm
|
Package 1 Length
|
7,000 cm
|
Package 1 Weight
|
53,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
8,000 cm
|
Package 2 Width
|
16,000 cm
|
Package 2 Length
|
39,500 cm
|
Package 2 Weight
|
637,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
4,518 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
Contractuële waarborg
|
|