|
|
|
MUR39108
Mureva Styl - Inbouwdoos 1-voudig - klauwen - wit
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering APR 30, 2024
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Mureva styl
|
Type product of component
|
Bevestigingsframe
|
Bereik compatibiliteit
|
Mureva Styl
|
Kleurtint
|
Wit (RAL 9003)
|
Complementaire kenmerken
Montage apparaat
|
Inbouw
|
Aantal moduleplaatsen
|
1-voudig
|
Werkomstandigheden
|
Binnen/buiten
|
Materiaal
|
PC
|
Lengte
|
84 mm
|
Hoogte
|
44 mm
|
Breedte
|
84 mm
|
Projectiediepte
|
19 mm
|
Weerstand chemische en wasmiddelen
|
Bestendig tegen alcohol (70%)
Bestendig tegen alcohol (96%)
Bestand tegen A-melkzuur
Bestand tegen verdund quaternair ammonium
Bestand tegen verdund bleekwater
Bestand tegen verdunde ammonia
Bestand tegen zeepwater
Bestand tegen kristalreiniger
Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes)
Bestand tegen hexaan
|
Omgeving
Kwaliteitslabels
|
NF
AENOR
|
IP-beschermingsgraad
|
IP55
|
IK-beschermingsgraad
|
IK08
|
Vlamvertraging
|
Zelf dovend 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-5…40 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-25…55 °C
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,500 cm
|
Package 1 Width
|
8,500 cm
|
Package 1 Length
|
9,500 cm
|
Package 1 Weight
|
66,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,808 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
240
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
30,508 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Contractuële waarborg
|
|