|
|
|
MUR39721
Mureva Styl - Wisselschakelaar - inbouw - klauwen - wit
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering APR 30, 2024
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Mureva styl
|
Type product of component
|
Tuimelschakelaar
|
Presentatie product
|
Compleet product
|
Technologietype
|
Elektromechanisch
|
Aantal tuimelschakelaars
|
1
|
Kleurtint
|
Wit (RAL 9003)
|
Complementaire kenmerken
Montage apparaat
|
Inbouw
|
Meegeleverde apparatuur
|
Geleverd met klauwen
|
Functie schakelaar
|
1-polig 2-weg
|
Actuator
|
Tuimelaar
|
Nominale stroom
|
10 AX
|
Type last
|
Belasting voor energiebesparende lampen met ballast: 100 W
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
250 V AC
|
Werkomstandigheden
|
Binnen/buiten
|
Materiaal
|
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Messing
SEBS
|
Bevestigingsmodus
|
Met schroeven
|
Capaciteit klemaansluiting
|
1.5...2.5 mm² voor stijve kabel(s)
1.5...2.5 mm² voor meeraderige kabel(s)
1.5...2.5 mm² voor flexibel kabel(s)
|
Draadstriplengte
|
13 mm
|
Weerstand chemische en wasmiddelen
|
Bestendig tegen alcohol (70%)
Bestendig tegen alcohol (96%)
Bestand tegen A-melkzuur
Bestand tegen verdund quaternair ammonium
Bestand tegen verdund bleekwater
Bestand tegen verdunde ammonia
Bestand tegen zeepwater
Bestand tegen kristalreiniger
Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes)
Bestand tegen hexaan
|
Hoogte
|
84 mm
|
Breedte
|
84 mm
|
Diepte
|
56 mm
|
Inbouwdiepte
|
27 mm
|
Projectiediepte
|
29 mm
|
Omgeving
Kwaliteitslabels
|
AENOR
CE
EAC
NF
|
IP-beschermingsgraad
|
IP55
|
IK-beschermingsgraad
|
IK08
|
Vlamvertraging
|
Zelf dovend 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
|
Normen
|
EN 60669-1
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-5…40 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-25…55 °C
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,5 cm
|
Package 1 Width
|
8,5 cm
|
Package 1 Length
|
9,5 cm
|
Package 1 Weight
|
117 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
7,657 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
240
|
Package 3 Height
|
45 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
42,628 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Contractuële waarborg
|
|