Schneider-Electric
 
NSYCCOTHO foto- sis-tarif
NSYCCOTHO
Climasys Enkelv. thermostaat °C (NA vent.)
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma ClimaSys
Productnaam ClimaSys CC
Type product of component Enkelvoudige thermostaat
Instelbereik temperatuur 0…60 °C
Weergegeven informatie Temperatuur in °C
Complementaire kenmerken
Ingangsspanning 250 V
Type sensor Bimetaal
Type en samenstelling contact Nee
Contactweerstand 10 mOhm
Levensduur in cycli 100000 cycli
Maximale schakelcapaciteit 2 A 120...250 V AC inductief poorten: 0,6
10 A 250 V AC resistief
15 A 120 V AC resistief
30 W DC
Elektrische aansluiting 4 aansluitklemmen, klemvermogen: 2.5 mm²
Montagemodus Afgesneden
Hoogte Extern: 68 mm
Breedte Extern: 33 mm
Diepte Extern: 44 mm
Gewicht product 40 g
Montagelocatie 35 mm DIN rail
Op montageplaat
Kruisrails
Spacial stijl
Omgevingstemperatuur bij werking -20…80 °C
IP-beschermingsgraad IP20
Hysteresis 7 %
Aantal uitgangen 1 ventilatiefunctie
Materiaal PC
Kleur Lichtgrijs
Vlamvertraging Zelf dovend conform UL94 (materiaal V0)
Productcertificeringen UL
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aant. eenh./verp. 1
Verpakkingsgewicht (lb) 64,67 g
Hoogte verpakking 1 4,5 cm
Breedte verpakking 1 6 cm
Lengte verpakking 1 8 cm
Duurzaamheid van het aanbod
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Conform