Schneider-Electric
 
OVA38982 foto- sis-tarif
OVA38982
Exiway Plus - zelftest versie - 1 u - 380lm - niet permanent - IP42
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma Exiway
Productnaam Exiway Plus
Type product of component Noodarmatuur
Apparaattoepassing Anti-panische verlichting
Functie Zelftest
Operationele modus Niet permanent
Aantal batterijen 1 x 4,8 V 4 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Lichtbron Fluorescerende buis G5 8 W
Extra informatie schakelmateriaal Kan in restmode geplaatst worden dankzij het gamma Teleur afstandsbedieningen
Complementaire kenmerken
Montagesteun Plafond
Vals plafond
Wand
[Ue] nominale bedrijfspanning 230 V 50 Hz
Energieverbruik in VA 8,4 VA
Stroomverbruik in W 1,6 W
Elektrische isolatieklasse Klasse II
Autonomie 1 h
Oplaadtijd 12 H
Type kap Kap met Fresnel lens
Hoogte 165 mm
Diepte 62 mm
Breedte 370 mm
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP42
IK-beschermingsgraad IK07
Vuurbestendigheid 850 °C
Productcertificaten ENEC
Omgevingstemperatuur voor werking 0…40 °C
Normen EN/IEC 60598-2-22
IEC 60695-2-10
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 16,8 cm
Package 1 Width 7,7 cm
Package 1 Length 37,7 cm
Package 1 Weight 1,44 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Conform
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
Contractuële waarborg
Garantie 18 months