Schneider-Electric
 
R9H13604T foto- sis-tarif
R9H13604T
Resi9 Enclosure 4x13 Modules with transparent door
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma Resi9
Productnaam RESI9 CX
Type product of component Behuizing
Type behuizing Distributiebehuizing
Aantal 18 mm modules per rij 13
Meegeleverde apparatuur 1 x markeerkit
1 x steun aansluitblok
1 x aardingsklemmenblok
1 x frontafdekkap
4 x DIN-rail
4 x labelbescherming
5 x afdekplaat
Type deur Transparante deur
Normen IEC 60670-24
IEC 60670-1
Kleur Behuizing: wit (RAL 9003)
Complementaire kenmerken
Montage behuizing Oppervlak
Aantal horizontale rijen 4
[In] nominale stroom 90 A
Railtype DIN
Beschrijving montageplaat Zonder montageplaat
Rail en verdeelblok compatibiliteit Standaard
Aantal klemmenblokken 1 aarding met 24 vertrekkers
Vertrekken verdeelklem 4 x 25 mm² + 20 x 4 mm² voor aarding
Materiaal kast Zelfdovend materiaal
Nettogewicht 2,74 kg
Breedte 252 mm
Hoogte 625 mm
Diepte 135 mm
Inwendige diepte 106 mm
Doelland België
Omgeving
Vuurbestendigheid 650 °C ( 5 s ) conform EN/IEC 60695-2-11
IP-beschermingsgraad IP40 conform EN/IEC 60529
IK-beschermingsgraad IK08 conform EN 50102
IK08 conform IEC 62262
Omgevingstemperatuur bij werking -15…60 °C
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 13,5 cm
Package 1 Width 25,2 cm
Package 1 Length 62,5 cm
Package 1 Weight 2,74 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Niet van toepassing, valt buiten toepassingsgebied van RoHS EU
Contractuële waarborg
Garantie 18 maanden