|
|
|
R9RA1363
Resi9 XE - differentieelschakelaar - 3P - 63A -30mA - type A
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Resi9
|
Productnaam
|
RESI9 ID
|
Type product of component
|
Aardlekschakelaar
|
Beschrijving polen
|
3P
|
[In] nominale stroom
|
63 A bij 30 °C conform EN/IEC 61008
|
Type net
|
AC
|
Aardlekgevoeligheid
|
30 mA conform EN/IEC 61008
|
Tijdvertraging differentieelfunctie
|
Onmiddellijk
|
Klasse differentieelfunctie
|
Type A
|
Nominaal uitschakel- en inschakelvermogen
|
Im 630 A conform EN 61008-2-1
|
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom
|
RESI9 MCB: Inc 3000 A 80 A gG
|
Kwaliteitslabels
|
CEBEC
|
Complementaire kenmerken
Netfrequentie
|
50 Hz
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
400 V AC 50 Hz - 15...10% (wisselstroom)
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
440 V
|
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
4 kV
|
Contacpositietindicatie
|
Ja
|
Type bediening
|
Omschakelen
|
Lokale signalering
|
AAN/UIT indicatie
|
Montagemodus
|
Opklikbaar
|
Montagesteun
|
DIN-rail
|
Stap van 9 mm
|
6
|
Hoogte
|
88 mm
|
Breedte
|
54 mm
|
Diepte
|
69 mm
|
Nettogewicht
|
207 g
|
Inbouwdiepte
|
43,7 mm
|
Kleur
|
Wit (RAL 9003)
|
Mechanische levensduur
|
2000 cycli
|
Elektrische levensduur
|
2000 cycli
|
Aansluitingen - klemmen
|
Tunnelaansluitklemmen (bovenkant) - 1...25 mm² - stijve
Tunnelaansluitklemmen (bovenkant) - 1...16 mm² - flexibel
Tunnelaansluitklemmen (bovenkant) - 1...16 mm² - flexibel met kopring
|
Draadstriplengte
|
13 mm for bovenkant connection
|
Aandraaimoment
|
2 N.m bovenkant
|
Omgeving
Normen
|
EN/IEC 61008-1
EN/IEC 61008-2-1
|
Productcertificaten
|
CE
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
IP40 (modulaire behuizing)
|
Vervuilingsgraad
|
2
|
Elektromagnetische compatibiliteit
|
8/ 20 µs impulsweerstand, 3000 A conform IEC 61008
|
Tropicalisatie
|
2 conform IEC 60068-2-30
|
Relatieve vochtigheid
|
95 % bij 55 °C
|
Omgevingstemperatuur voor werking
|
-25…40 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…80 °C
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,8 cm
|
Package 1 Width
|
8,8 cm
|
Package 1 Length
|
9,8 cm
|
Package 1 Weight
|
225 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
36
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
8,541 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Contractuële waarborg
|
|