Schneider-Electric
 
R9RA4340 foto- sis-tarif
R9RA4340
Resi9 XE - differentieelschakelaar - 3P - 40A -300mA - type A
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma Resi9
Productnaam RESI9 ID
Type product of component Aardlekschakelaar
Beschrijving polen 3P
[In] nominale stroom 40 A bij 30 °C conform EN/IEC 61008
Type net AC
Aardlekgevoeligheid 300 mA conform EN/IEC 61008
Tijdvertraging differentieelfunctie Onmiddellijk
Klasse differentieelfunctie Type A
Nominaal uitschakel- en inschakelvermogen Im 500 A conform EN 61008-2-1
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom RESI9 MCB: Inc 3000 A 50 A gG
Kwaliteitslabels CEBEC
Complementaire kenmerken
Netfrequentie 50 Hz
[Ue] nominale bedrijfspanning 400 V AC 50 Hz - 15...10% (wisselstroom)
[Ui] nominale isolatiespanning 440 V
[Uimp] nominale stoothoudspanning 4 kV
Contacpositietindicatie Ja
Type bediening Omschakelen
Lokale signalering AAN/UIT indicatie
Montagemodus Opklikbaar
Montagesteun DIN-rail
Stap van 9 mm 6
Hoogte 88 mm
Breedte 54 mm
Diepte 69 mm
Nettogewicht 207 g
Inbouwdiepte 43,7 mm
Kleur Wit (RAL 9003)
Mechanische levensduur 2000 cycli
Elektrische levensduur 2000 cycli
Aansluitingen - klemmen Tunnelaansluitklemmen (bovenkant) - 1...25 mm² - stijve
Tunnelaansluitklemmen (bovenkant) - 1...16 mm² - flexibel
Tunnelaansluitklemmen (bovenkant) - 1...16 mm² - flexibel met kopring
Draadstriplengte 13 mm for bovenkant connection
Aandraaimoment 2 N.m bovenkant
Omgeving
Normen EN/IEC 61008-1
EN/IEC 61008-2-1
Productcertificaten CE
IP-beschermingsgraad IP20
IP40 (modulaire behuizing)
Vervuilingsgraad 2
Elektromagnetische compatibiliteit 8/ 20 µs impulsweerstand, 3000 A conform IEC 61008
Tropicalisatie 2 conform IEC 60068-2-30
Relatieve vochtigheid 95 % bij 55 °C
Omgevingstemperatuur voor werking -25…40 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…80 °C
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,100 cm
Package 1 Width 8,900 cm
Package 1 Length 10,000 cm
Package 1 Weight 236,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 36
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 8,966 kg
Duurzaamheid van het aanbod
SCIP-nummer 89bb963f-dd5c-46e8-9ff2-f765ff3d9acd
REACh-regeling
print REACh-verklaring
RoHS-richtlijn EU In overeenstemming met vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieurapportage
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
Koolstofvoetafdruk (kg.eq.CO2) 48
Contractuële waarborg
Garantie 18 maanden