Schneider-Electric elect
ACW21M129012 картинка- bulgaria-elect
ACW21M129012
Сензор за налягане ACW 7.6 bar - регулируема скала 2 прагове - 2CO
ДНЕС
IV 20, 2024
Край на търговската реализация
VIII 01, 2023
Основни
Гама на продукта Telemecanique Pressure sensors XM
Наименование на сензор за натиск/налягане ACW
Тип сензор за налягане Електромеханичен сензор за натиск
Специфично приложение на продукта За регулиране между 2 прага
Тип мерене Настройваем диапазон
Тип и състав на контактите 2 C/O едновременно, snap действие
Кабелен вход 1 входен отвор за щуцер 13.5външен диаметър на кабела: 9…13 mm в съответствие с NF C 68-300
Тип на флуидна връзка G 1/4 (женски) в съответствие с ISO 228
Материали в контакт с течности Фосфорен бронз
Pressure rating 7,6 bar
Регулируемо ниво на превключване при намаляне на налягането 0,07…7,6 bar
Регулируемо ниво на превключване при покачване на налягането 0,97…10,4 bar
Механизъм налягане #N/A
Тип на електрическата верига Контролна верига
Допълнителни устройства
Електрическо свързване Самозатягащи се клеми 1 x 1...2 x 2.5 mm²
Контролирана течност Въздух (-73…125 °C)
Hydraulic oil (-73…125 °C)
Non-corrosive fluid (-73…125 °C)
Защита от късо съединение 10 A Карта предпазител gG
Материал на таблото Zinc alloy
Възможна ралзика мин при ниска настройка 0,9 bar
Възможна ралзика мин при висока настройка 0,9 bar
Възможна ралзика макс при ниска настройка 2,8 bar
Възможна ралзика макс при висока настройка 2,8 bar
Максимално допустимо налягане на цикъл 17 bar
Механична издръжливост 1000000 cycles
Настройки Външно
За локално показване Без
Описание на клеморед ISO n°1 (1-2)NC
(3-4)NO
Широчина 88 mm
Височина 167 mm
Дълбочина 68 mm
Нето тегло на продукта 1,55 kg
Околна среда
Защитни мерки TC
Стандарти IEC 60947-5-1
CE
Продуктови сертификати UL сертифициран
CSA
Степен на защита IP IP65 в съответствие с IEC 60529
Температура на околния въздух при работа -56…85 °C
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,0 cm
Package 1 Width 10,0 cm
Package 1 Length 20,5 cm
Package 1 Weight 1,546 kg
Устойчивост на офертата
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Не е приложимо, извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества
Гаранции по договора
Гаранция 18 months