Schneider-Electric elect
ACW7M119012 картинка- bulgaria-elect
ACW7M119012
PRESSOSTAT - WITH 0,07 TO 7,6 BARS - ACW7
ДНЕС
IV 19, 2024
Край на търговската реализация
VIII 01, 2023
Основни
Гама на продукта Telemecanique Pressure sensors XM
Наименование на сензор за натиск/налягане ACW
Тип сензор за налягане Електромеханичен сензор за натиск
Специфично приложение на продукта За регулиране между 2 прага
Тип мерене Настройваем диапазон
Тип и състав на контактите 1 C/O snap действие
Кабелен вход 1 entry tapped for ISO M20 cable gland
Тип на флуидна връзка G 1/4 (женски) в съответствие с ISO 228
Материали в контакт с течности Фосфорен бронз
Pressure rating 69 bar
Регулируемо ниво на превключване при намаляне на налягането 10…69 bar
Регулируемо ниво на превключване при покачване на налягането 15,9…79 bar
Механизъм налягане #N/A
Тип на електрическата верига Контролна верига
Допълнителни устройства
Електрическо свързване Самозатягащи се клеми 1 x 1...2 x 2.5 mm²
Контролирана течност Въздух (-73…125 °C)
Hydraulic oil (-73…125 °C)
Non-corrosive fluid (-73…125 °C)
Защита от късо съединение 10 A Карта предпазител gG
Материал на таблото Zinc alloy
Възможна ралзика мин при ниска настройка 5,9 bar
Възможна ралзика мин при висока настройка 5,9 bar
Възможна ралзика макс при ниска настройка 0,4 bar
Възможна ралзика макс при висока настройка 10 bar
Максимално допустимо налягане на цикъл 140 bar
Механична издръжливост 1000000 cycles
Настройки Външно
За локално показване Без
Описание на клеморед ISO n°1 (3-4)NO
(1-2)NC
Широчина 88 mm
Височина 221 mm
Дълбочина 68 mm
Нето тегло на продукта 2,1 kg
Околна среда
Защитни мерки TC
Стандарти IEC 60947-5-1
CE
Продуктови сертификати UL сертифициран
CSA
Степен на защита IP IP65 в съответствие с IEC 60529
Температура на околния въздух при работа -56…85 °C
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,5 cm
Package 1 Width 10,0 cm
Package 1 Length 20,5 cm
Package 1 Weight 1,542 kg
Устойчивост на офертата
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Не е приложимо, извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества