|
|
|
ALB44054
Кръстат ключ - Altira - 16 A - полярно бяло
|
|
|
|
|
Край на търговската реализация VII 10, 2021
|
|
|
|
|
Основни
Обхват
|
Altira
|
Гама на продукта
|
Altira
|
Тип продукт или компонент
|
Ключ
|
Представяне на устройството
|
Механизъм
|
Допълнителна информация на ключ
|
Lighting can be controlled from 3 points
With 2 two-way switches
|
Цветови нюанс на капак
|
Polar white (RAL 9003)
|
Допълнителни устройства
Устройство за окабеляване
|
Вграден монтаж
Открит монтаж
|
Монтиране на устройство
|
Повърхност
Вграден
|
Предназначение на продуктите
|
С фиксираща рамка
Система за монтаж OptiLine 45
|
Превключвателни възможности
|
Междинен Ключ
|
Номинален ток
|
16 A при 250 V AC
|
Задвижващо устройство
|
Капаче
|
Брой модули
|
2 модула
|
Начин на монтаж
|
С щипки
|
Свързване - клеморед
|
6 безвинтови клеми
|
Капацитет на накрайници
|
2 x 1.5...2 x 2.5 mm² за твърд кабел/и
2 x 1.5...2 x 2.5 mm² за здраво залепен кабел/и
|
Материал
|
PC: Механичен капак
|
Повърхностна обработка
|
Необработен
|
Покритие
|
Сатен
|
Дълбочина на свързване
|
21 mm
|
Височина
|
45 mm
|
Широчина
|
45 mm
|
Дълбочина
|
28 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,034 kg
|
Околна среда
Стандарти
|
IEC EN 60669-1
|
Температура на околния въздух при работа
|
-5…50 °C
|
Температура на околната среда за съхранени
|
-15…60 °C
|
IK степен на защита
|
IK04
|
IP степен на защита
|
IP21 D
|
Екологични характеристики
|
Водороден пероксид (Н2О2)
Течен сапун
Масло
Белина
Устойчив на UV
Алкохол
Бензин
Ацетон
Течност за почистване на стъкла
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,5 cm
|
Package 1 Width
|
4,5 cm
|
Package 1 Length
|
4,5 cm
|
Package 1 Weight
|
36 g
|
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие
|
Продукт Green Premium
|
Регламенти на REACh
|
Декларация на REACh
|
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
|
Compliant with Exemptions
|
Без токсични тежки метали
|
Да
|
Без живак
|
Да
|
Регламент на Китай относно RoHS
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Оповестяване за опазване на околната среда
|
Екологичен профил на продукт
|
Профил на циркулярност
|
Няма нужда от специфични операции по рециклиране
|
Гаранции по договора
|
|