|
|
|
ALB44252
Двоен контактен излаз - Altira- 2P+E, с детска Защита - полярно бяло
|
|
|
|
|
Край на търговската реализация V 25, 2022
|
|
|
|
|
Основни
Обхват
|
Altira
|
Тип продукт или компонент
|
Контактен излаз
|
Съвместимост на гамата
|
OptiLine 45 монтажна рамка
OptiLine 70 with Altira adaptor монтажна рамка
|
Представяне на устройството
|
Механизъм
|
Брой захранващи контактни излази
|
2 x 2P + E, Немски
|
Описание на полюсите на излаза
|
Странично заземяване
|
Допълнителна информация за контакт
|
С детска защита
|
Цветови нюанс
|
Панел/капак: полярно бяло (RAL 9003)
|
Допълнителни устройства
Предназначение на продуктите
|
Fixing frames
|
Съвместимост на гамата
|
OptiLine 45
OptiLine 70 with Altira adaptor
|
Позиция на кабелната обувка
|
Slanted 45° position
|
Номинален ток
|
16 A при 250 V AC 50/60 Hz
|
Брой модули
|
4 модули
|
Начин на монтаж
|
С щипки
|
Свързване - клеморед
|
Безвинтови клеми
|
Капацитет на накрайници
|
4 x 1.5...4 x 2.5 mm² за твърд кабел/и
4 x 1.5...4 x 2.5 mm² за здраво залепен кабел/и
|
Материал
|
PC: Механичен капак
|
Повърхностна обработка
|
Необработен
|
Покритие
|
Сатен
|
Съвместимост на продуктите
|
Altira fixing frame
|
Стандарти
|
NF C 61-314
EN 60529
EN 62262
IEC 60884-1
|
Височина
|
45 mm
|
Широчина
|
90 mm
|
Дълбочина
|
39 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,087 kg
|
Околна среда
Температура на околния въздух при работа
|
5…50 °C
|
Температура на околната среда за съхранени
|
-15…60 °C
|
IK степен на защита
|
IK02
|
IP степен на защита
|
IP20
|
Екологични характеристики
|
Течност за почистване на стъкла
Масло
Водороден пероксид (Н2О2)
Бензин
Белина
Устойчив на UV
Течен сапун
Ацетон
Алкохол
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,5 cm
|
Package 1 Width
|
4,5 cm
|
Package 1 Length
|
9 cm
|
Package 1 Weight
|
90,5 g
|
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие
|
Продукт Green Premium
|
Регламенти на REACh
|
Декларация на REACh
|
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
|
Compliant with Exemptions
|
Регламент на Китай относно RoHS
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Оповестяване за опазване на околната среда
|
Екологичен профил на продукт
|
Профил на циркулярност
|
Няма нужда от специфични операции по рециклиране
|
Гаранции по договора
|
|