|
|
|
KBA25ED2303TW
Дължина с изходи 25A 3M
|
|
|
Основни
Гама на продукта
|
Canalis
|
Съкратено наименование на устройството
|
KBA
|
Тип оферта
|
Control system
|
Тип продукт или компонент
|
Straight length
|
Описание на шинопровод
|
Distribution length
|
Приложение на устройството
|
Осветление
Разпределение на захранването
|
Номинален работен ток
|
25 A при 35 °C
|
[Ue] номинално работно напрежение
|
230...400 V
|
Честота на мрежата
|
50/60 Hz
|
Busbar trunking polarity
|
L + N + PE
|
Брой мрежи
|
1
|
Number of tap-off outlets
|
3
|
Тип управление
|
Комуникация
|
Протокол на комуникационния порт
|
KNX
|
Тип Монтаж
|
С щипки
|
Допълнителни устройства
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
|
4 kV
|
[Ue] номинално изолационно напрежение
|
690 V
|
[Icw] Устойчивост на ток на късо съединение
|
0,44 kA
|
Максимален ток на устойчивост
|
4,4 kA
|
Thermal stress limit
|
195 kA².s
|
Maximum radiated magnetic field
|
2 pT
|
THDI
|
0…15 % 25 A
15…33 % 20 A
33…100 % 16 A
|
Maximum voltage drop
|
<0,72 V 1 при 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,67 V 0,9 при 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,61 V 0,8 при 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,54 V 0,7 при 50 Hz with 1A for 100 m long
|
Стандарти
|
EN/IEC 61439-6
EN/IEC 61439-1
|
Широчина
|
30 mm
|
Височина
|
46 mm
|
Дължина
|
3 m
|
Цвят
|
Бял (RAL 9003)
|
Нето тегло на продукта
|
2,4 kg
|
Околна среда
Степен на защита IP
|
IP55 в съответствие с #N/A
|
Степен на защита IK
|
IK06 в съответствие с EN/IEC 62262
|
Температура на околния въздух при работа
|
0…35 °C (100 % of In)
35…40 °C (96 % of In)
40…45 °C (93 % of In)
45…50 °C (89 % of In)
50…55 °C (85 % of In)
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,6 cm
|
Package 1 Width
|
3 cm
|
Package 1 Length
|
300 cm
|
Package 1 Weight
|
2,5 kg
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
10,5 cm
|
Package 2 Width
|
10,5 cm
|
Package 2 Length
|
318 cm
|
Package 2 Weight
|
15 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
144
|
Package 3 Height
|
55 cm
|
Package 3 Width
|
63 cm
|
Package 3 Length
|
318 cm
|
Package 3 Weight
|
444 kg
|
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие
|
Продукт Green Premium
|
Регламенти на REACh
|
Декларация на REACh
|
REACh не е включен в SVHC
|
Да
|
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
|
Съвместим
Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
|
Без токсични тежки метали
|
Да
|
Без живак
|
Да
|
Регламент на Китай относно RoHS
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Оповестяване за опазване на околната среда
|
Екологичен профил на продукт
|
Профил на циркулярност
|
Няма нужда от специфични операции по рециклиране
|
WEEE
|
При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
|
Без PVC
|
Да
|
Прозиводителност на халогенно съдържание
|
Продукт без халогенни елементи
|
Гаранции по договора
|
|