|
|
|
XCSA702
Краен изключвател
|
|
|
|
|
Край на търговската реализация VIII 01, 2023
|
|
|
|
|
Основни
Гама на продукта
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Тип продукт или компонент
|
Safety switch
|
Наименование на компонента
|
XCSA
|
Дизайн
|
Индустриален
|
Материал
|
Метал
|
Тип глава
|
Key operated turret head
|
Тип и състав на контактите
|
2 NC + 1 NO
|
Рсабота на контакта
|
Slow-break, break before make
|
Кабелен вход
|
1 entry tapped за M20 x 1.5
|
Външен диаметър на кабела
|
7…13 mm
|
Електрическо свързване
|
КлемиКапацитет на накрайници: 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² with or without cable end
|
Брой полюси
|
3
|
Тип заключване
|
Without locking of actuator
|
Локална сигнализация
|
Без
|
Допълнителни устройства
Вкл при положителен сигнал
|
С NC контакт
|
Механична издръжливост
|
1000000 cycles
|
Минимална задвижваща скорост
|
0,01 m/s
|
Максимална скорост на механизма
|
0,5 m/s
|
Номинален работен ток
|
6 A at 120 V, AC-15, A300 в съответствие с IEC 60947-5-1
3 A at 240 V, AC-15, A300 в съответствие с IEC 60947-5-1
0,55 A at 125 V, DC-13, Q300 в съответствие с IEC 60947-5-1
0,27 A at 250 V, DC-13, Q300 в съответствие с IEC 60947-5-1
|
[Ithe] конвенционален затворен термичен ток
|
10 A
|
[Ue] Изолационно напрежение
|
300 V в съответствие с UL 508
500 V в съответствие с IEC 60947-1
300 V в съответствие с CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
|
6 kVв съответствие сIEC 60947-5-1
|
Защита от късо съединение
|
10 A Патронни предпазители gG (gl)
|
Minimum actuator force for extraction
|
20 N
|
Работен обхват
|
10 cyc/mn for maximum durability
|
Ниво на безопасност
|
Can reach category 4 with the appropriate monitoring system and correctly wired в съответствие с ISO 13849-1
Can reach PL = e with the appropriate monitoring system and correctly wired в съответствие с ISO 13849-1
Can reach SIL 3 with the appropriate monitoring system and correctly wired в съответствие с IEC 61508
|
Данни за безопасност
|
B10d = 5000000 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear
|
Материал за основата
|
Zamak
|
Материал за глава
|
Zamak
|
Дълбочина
|
44 mm
|
Височина
|
114 mm
|
Широчина
|
40 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,44 kg
|
Околна среда
Стандарти
|
ISO 12100
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
IEC 60204-1
EN 1088/ISO 14119
|
Продуктови сертификати
|
CSA
UL
|
Защитни мерки
|
TC
|
Температура на околния въздух при работа
|
-25…70 °C
|
Температура на околната среда за съхранени
|
-40…70 °C
|
Устойчивост на вибрации
|
5 gn е= 10…500 Hz) съответстващ на IEC 60068-2-6
|
Устойчивост на удар
|
10 gn за 11 ms съответстващ на IEC 60068-2-27
|
Защита от токов удар
|
Клас I съответстващ на IEC 61140
|
Степен на защита IP
|
IP67 в съответствие с EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,400 cm
|
Package 1 Width
|
6,800 cm
|
Package 1 Length
|
12,000 cm
|
Package 1 Weight
|
498,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,229 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
320
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
176,340 kg
|
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие
|
Продукт Green Premium
|
Регламенти на REACh
|
Декларация на REACh
|
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
|
Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
|
Без живак
|
Да
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Профил на циркулярност
|
Няма нужда от специфични операции по рециклиране
|
Гаранции по договора
|
|