|
|
|
IMT35100
Конзолна кутия за тухлени стени 65x45
|
|
|
|
|
Край на търговската реализация XII 06, 2023
|
|
|
|
|
Основни
Гама на продукта
|
Multifix
|
Наименование на продукта
|
Multifix Modulo
|
Тип продукт или компонент
|
Кутия за пренос
|
Количество в комплект
|
Комплект от 200
|
Допълнителни устройства
Монтиране на устройство
|
Вграден
|
Монтажна подпора
|
Тухла
|
Брой модули
|
Единична
|
Кабелен вход
|
2 Фабрично разпробити за 10 mm
3 Фабрично разпробити за 16 mm
3 Фабрично разпробити за 20 mm
|
Цветови нюанс
|
Зелен (RAL 6001)
|
Материал
|
ПП (полипропилен) (Необработен)
|
Разстояние между рамки/клеми
|
60 mm
|
Диаметър
|
65 mm
|
Вътрешна дълбочина
|
44 mm
|
Дължина
|
81 mm
|
Широчина
|
71 mm
|
Дълбочина
|
46 mm
|
Сечение на кабел
|
2,5 mm²
|
Диаметър на тръба
|
0,84 mm
|
Запечатване
|
Без
|
Околна среда
Стандарти
|
IEC 60670-1
|
Температура на околния въздух при работа
|
-25…60 °C
|
IP степен на защита
|
IP30
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,500 cm
|
Package 1 Width
|
7,000 cm
|
Package 1 Length
|
7,000 cm
|
Package 1 Weight
|
13,200 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
200
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,114 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
3600
|
Package 3 Height
|
114,500 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
68,052 kg
|
Устойчивост на офертата
|
|