|
|
|
MGU3.103.18S
Девиаторен ключ бял едномодулен (механизъм)
|
|
|
|
|
Край на търговската реализация IX 30, 2023
|
|
|
|
|
Основни
Гама от продукти
|
Unica
|
Име
|
Unica (standard aesthetic)
|
Тип продукт или компонент
|
Ключ
|
Представяне на устройството
|
Механизъм
|
Тип технология
|
Електромеханичен
|
Превключвателни възможности
|
Девиаторен ключ
|
Брой капаци
|
1
|
Приложение на устройството
|
Контрол на светлината
|
Предоставено оборудване
|
С вътрешно свързване
|
Цветови нюанс
|
Бяло
|
Допълнителни устройства
Номинален ток
|
10 AX
|
[Ue] номинално работно напрежение
|
250 V
|
Тип на мрежата
|
AC
|
Честота на мрежата
|
50/60 Hz
|
Електрическа устойчивост
|
10000 cycles
|
Съпротивление на изолацията
|
> 5 MOhm при 500 V
|
Диелектрична якост
|
2000 V
|
Минимална товароподемност
|
200 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi = 0,3
|
Разстояние при отваряне
|
> 3 mm
|
Задвижващо устройство
|
Капаче
|
Брой модули
|
1 модул
|
Сигнална лампа
|
LED, цвят:Кехлибар, текуща консумация:0.15 mA, покачване на температурата:15 °C
|
Свързване - клеморед
|
Безвинтови клеми
|
Сечение на кабел
|
0…2,5 mm² твърдкабел
0…2,5 mm² гъвкавкабел
|
Материал
|
ASA + PC: Механичен капак
|
Начин на монтаж
|
С щипки
|
Широчина
|
22,5 mm
|
Височина
|
45 mm
|
Дълбочина
|
34 mm
|
Дълбочина на свързване
|
22 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,0207 kg
|
Температура на околния въздух при работа
|
25…35 °C
|
Температура на околната среда за съхранени
|
0…50 °C
|
Стандарти
|
LV директива
EMC директива
EN 60669-1
|
Околна среда
IP степен на защита
|
IP20
|
IK степен на защита
|
IK01
|
Екологични характеристики
|
Течен сапун
Устойчив на UV
Течност за почистване на стъкла
Белина
Бензин
Алкохол
Масло
Ацетон
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,5 cm
|
Package 1 Width
|
6,5 cm
|
Package 1 Length
|
6,7 cm
|
Package 1 Weight
|
28,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
4,8 cm
|
Package 2 Width
|
13,5 cm
|
Package 2 Length
|
33,4 cm
|
Package 2 Weight
|
332,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
40
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
1,634 kg
|
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие
|
Продукт Green Premium
|
Регламенти на REACh
|
Декларация на REACh
|
REACh не е включен в SVHC
|
Да
|
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
|
Съвместим
Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
|
Без токсични тежки метали
|
Да
|
Без живак
|
Да
|
Регламент на Китай относно RoHS
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Оповестяване за опазване на околната среда
|
Екологичен профил на продукт
|
Профил на циркулярност
|
Няма нужда от специфични операции по рециклиране
|
WEEE
|
При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
|
Гаранции по договора
|
|