Schneider-Electric Bulgaria cablecommerce
 
MGU3.453.25 картинка- cablecommerce
MGU3.453.25
Unica - TV/FM розетка - кръстата розетка - слонова кост
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват Unica
Име Unica (standard aesthetic)
Product or component type TV/FM socket
Представяне на устройството Механизъм
Тип TV излаз Intermediate socket (passage)
Цветови нюанс Слонова кост
Условия на употреба Series distribution systems
Допълнителни устройства
TV конектор Мъжко IEC 9.52 mm
Радио конектор Женски IEC 9.52mm
Максимално отклонение TV <0,5 dB
Затихване 17 dB TV/UHF signal125…860 MHz
17 dB TV/VHF signal47…68 MHz
32 dB R signal87.5…108 MHz
DC ток Да
Number per line 7
Брой модули 2 модула
Материал ASA + PC: mechanism cover
Начин на монтаж С щипки
Дълбочина 28 mm
Широчина 45 mm
Височина 45 mm
Дълбочина на свързване 18 mm
Тегло на продукта 0,073 kg
Околна среда
Степен на защита IP IP20
Степен на защита IK IK01
Температура на околния въздух при работа 15…35 °C
Температура на околния въздух за складиране 0…35 °C
Характеристики на околната среда Устойчив на UV
Течност за почистване на стъкла
Ацетон
Бензин
Алкохол
Амоняк
Масло
Белина
Течен сапун
Околна среда и въпроси Без халоген
Стандарти EMC директива
EN 50083-4
EN 50083-2
EN 50083-1
Опаковъчни единици
Пакет 1 Тегло 102,000 g
Пакет 1 Височина 67,000 mm
Пакет 1 широчина 44,000 mm
Пакет 1 дължина 68,000 mm
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
REACh не е включен в SVHC Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Съвместим
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали Да
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Гаранции по договора
Гаранция 18 months