|
|
|
MGU3.492.30
Телефонна розетка RJ11 алуминий едномодулен (механизъм)
|
|
|
|
|
Край на търговската реализация IV 19, 2024
|
|
|
|
|
Основни
Обхват
|
Unica
|
Тип продукт или компонент
|
Телефонна розетка
|
Представяне на устройството
|
Механизъм
|
Цветови нюанс
|
Алуминий
|
Тип телефонна розетка
|
RJ11 (4 контакти) - категория3 при 16 Mbit/s
|
Допълнителни устройства
Брой контактни излази
|
1
|
Брой модули
|
2 модула
|
Свързване - клеморед
|
Винтови клеми Усукана двойка
|
Начин на монтаж
|
С щипки
|
Материал
|
ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Механичен капак
|
Дълбочина
|
23 mm
|
Широчина
|
45 mm
|
Височина
|
45 mm
|
Дълбочина на свързване
|
12 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,016 kg
|
Температура на околния въздух при работа
|
15…30 °C
|
Температура на околната среда за съхранени
|
0…35 °C
|
Околна среда
IP степен на защита
|
IP20
|
IK степен на защита
|
IK01
|
Екологични характеристики
|
Ацетон
Белина
Алкохол
Течност за почистване на стъкла
Масло
Течен сапун
Бензин
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,7 cm
|
Package 1 Width
|
4,4 cm
|
Package 1 Length
|
6,8 cm
|
Package 1 Weight
|
18 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
4,8 cm
|
Package 2 Width
|
13,6 cm
|
Package 2 Length
|
33,5 cm
|
Package 2 Weight
|
252 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
40
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
1463 kg
|
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие
|
Продукт Green Premium
|
Регламенти на REACh
|
Декларация на REACh
|
REACh не е включен в SVHC
|
Да
|
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
|
Съвместим
Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
|
Без токсични тежки метали
|
Да
|
Без живак
|
Да
|
Регламент на Китай относно RoHS
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Оповестяване за опазване на околната среда
|
Екологичен профил на продукт
|
Профил на циркулярност
|
Няма нужда от специфични операции по рециклиране
|
WEEE
|
При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
|
Гаранции по договора
|
|