Schneider-Electric Bulgaria cablecommerce
 
MGU3.573.12 картинка- cablecommerce
MGU3.573.12
Комбиниран димер 300W графит
Schneider Electric
Характеристики
Основни
Гама на продукта Unica Wireless
Тип продукт или компонент Комбиниран димер
Представяне на устройството Механизъм
Честота на предаване 868,3 MHz
[Ue] номинално работно напрежение 230 V AC +/- 10 % при 50 Hz
Брой модули 2 модула
Начин на монтаж С щипки
Цветови нюанс Графит
Структура на устройството Wireless emitter and receiver
1 large rocker and 2 narrow rockers
Предоставено оборудване Set of 8 symbols
Допълнителни устройства
Устройство за окабеляване Вграден монтаж
Вид настройки Without neutral position
Работна дистанция 10...50 m вътрешен
<= 300 m outdoor
Тип товар 230 V AC халогенна лампа - 20...315 W
230 V AC лампа с нажежаема жичка - 20...315 W
Халогенна лампа ниско напрежение с ел. трансформатор - 20...315 VA
Халогенна лампа НН с феромагнтен трансформатор - 20...315 VA
Low voltage halogen lamp with toroidal transformer - 20...270 VA
Тип защита Защита от претоварване
Damage protection from inappropriate load
Защита от късо съединение
Temperature rise protection
Свързване - клеморед Винтови клеми
Капацитет на накрайници <= 2 x 2.5 mm² за гъвкав кабел/и
<= 2 x 2.5 mm² за твърд кабел/и
Стандарти EN 60669-1
EN 61000-6-3
89/336/EEC
EN 61000-6-2
99/5/EEC
73/23/EEC
EN 60669-2-1
ETSI EN 300 220
ETSI EN 301 489
Температура на околния въздух при работа -5…35 °C
Относителна влажност 20…95 %
Дълбочина на свързване 34 mm
Дълбочина 46 mm
Околна среда
IP степен на защита IP20
Екологични характеристики Бензин
Масло
Устойчив на UV
Белина
Течност за почистване на стъкла
Алкохол
Течен сапун
Ацетон
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,6 cm
Package 1 Width 10,1 cm
Package 1 Length 10,8 cm
Package 1 Weight 134 g
Устойчивост на офертата
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Compliant with Exemptions
Без живак Да
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Гаранции по договора
Гаранция 18 months