Schneider-Electric Bulgaria cablecommerce
 
MGU4.706.28 картинка- cablecommerce
MGU4.706.28
Декоративна рамка Unica Quadro тройна био
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват Unica
Приложение на устройството Монтиране
Product or component type Рамка
Име Unica Quadro
Брой рамки Троен контактен излаз Хоризонтал
Троен контактен излаз вертикална
Начин на монтаж С щипки
Цветови нюанс на рамката Био
Допълнителни устройства
Материал ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Рамка
Стандарти EN 60669-1
Височина 87 mm
Широчина 229 mm
Дълбочина 14 mm
Междуцентрово разстояние 71 mm
Тегло на продукта 0,039 kg
Пазарен сегмент Жилищен
Малък търговски
Околна среда
Степен на защита IK IK01
Степен на защита IP IP20
Характеристики на околната среда Бензин
Масло
Амоняк
Устойчив на UV
Белина
Течност за почистване на стъкла
Алкохол
Ацетон
Течен сапун
Околна среда и въпроси Без халоген
Опаковъчни единици
Тип опаковка пакет 1 PCE
Брой продукти в пакет 1 1
Пакет 1 Тегло 39,667 g
Пакет 1 Височина 1,5 cm
Пакет 1 широчина 9 cm
Пакет 1 дължина 23 cm
Тип опаковка пакет 2 BB1
Брой продукти в пакет 2 3
Пакет 2 тегло 177,333 g
Пакет 2 височина 7,5 cm
Пакет 2 широчина 9,5 cm
Пакет 2 Дължина 25 cm
Тип опаковка пакет 3 S02
Брой продукти в пакет 3 15
Пакет 3 тегло 1,123 kg
Пакет 3 височина 15 cm
Пакет 3 широчина 30 cm
Пакет 3 Дължина 40 cm
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Съвместим
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Гаранции по договора
Гаранция 18 months