Schneider-Electric Bulgaria cablecommerce
 
MGU6.004.872 картинка- cablecommerce
MGU6.004.872
Декоративна рамка Unica Plus двойна гранит/бял
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват Unica
Приложение на устройството Монтиране
Product or component type Рамка
Име Unica Plus
Брой рамки 2 gangs horizontal
Начин на монтаж С щипки
Цветови нюанс на рамката Гранит
Цвят за декорация White
Допълнителни устройства
Материал ASA + PC: decorative frame
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame
Стандарти EN 60669-1
Височина 80 mm
Широчина 161 mm
Дълбочина 14 mm
Междуцентрово разстояние 71 mm
Тегло на продукта 0,035 kg
Пазарен сегмент Жилищен
Околна среда
Степен на защита IK IK01
Степен на защита IP IP20
Характеристики на околната среда Бензин
Устойчив на UV
Масло
Белина
Течност за почистване на стъкла
Ацетон
Течен сапун
Packing Units
Пакет 1 Тегло 46,000 g
Пакет 1 Височина 10,000 mm
Пакет 1 широчина 80,000 mm
Пакет 1 дължина 160,000 mm
Offer Sustainability
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Гаранции по договора
Гаранция 18 months