Schneider-Electric Bulgaria cablecommerce
 
MGU6.008.576 картинка- cablecommerce
MGU6.008.576
Декоративна рамка Unica Plus четворна бледоморав/слонова кост
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват Unica
Приложение на устройството Монтиране
Product or component type Рамка
Име Unica Plus
Брой рамки 4 gangs horizontal
Начин на монтаж С щипки
Цветови нюанс на рамката Бледоморав
Цвят за декорация Слонова кост
Допълнителни устройства
Материал ASA + PC: Междинна част
Zamak: Рамка
ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Рамка
Стандарти EN 60669-1
Височина 80 mm
Широчина 303 mm
Дълбочина 14 mm
Междуцентрово разстояние 71 mm
Тегло на продукта 0,066 kg
Пазарен сегмент Малък търговски
Жилищен
Околна среда
Степен на защита IK IK01
Степен на защита IP IP20
Характеристики на околната среда Течен сапун
Устойчив на UV
Масло
Бензин
Ацетон
Течност за почистване на стъкла
Белина
Алкохол
Опаковъчни единици
Пакет 1 Тегло 82,000 g
Пакет 1 Височина 10,000 mm
Пакет 1 широчина 80,000 mm
Пакет 1 дължина 302,000 mm
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Гаранции по договора
Гаранция 18 months