|
|
|
13181
Табло за захранващ излаз Mureva, 1x12 модула, 6 отвора 90x100mm, (W)340mm x (H)460mm, без клемен блок
|
|
|
Заглавна страница
Обхват
|
Mureva
|
Наименование на продукта
|
Mureva Enclosure
|
Тип продукт или компонент
|
#N/A
|
Тип табло
|
Enclosure for power outlet
|
Описание на монтажната плоча
|
Без монтажна плоча
|
Допълнителни устройства
Монтаж на таблото
|
Открит
|
9 мм стъпка
|
24
|
Брой 18 мм модули на ред
|
12
|
Общ брой 18 мм модули
|
12
|
Брой хоризонтални редове
|
1
|
Клас на електроизолация
|
Клас II
Двойна защита
|
Брой отвори на лицевия панел
|
6
|
Брой капаци
|
2 за #N/A
6 за #N/A
|
Предоставено оборудване
|
2 #N/A
6 #N/A
2 #N/A
|
Вид врата
|
Опушена
|
Енергийно разсейване в W
|
28 W
|
[In] номинален ток
|
63 A
|
Тип шини
|
DIN
|
Брой предварителни отвори PG ISO
|
17
|
Тип заключване
|
#N/A
|
Материал на таблото
|
Корпус: self-extinguishing polymer
|
Нето тегло на продукта
|
2,5 kg
|
Размер на основата
|
90 x 100 mm
|
Широчина
|
340 mm
|
Височина
|
460 mm
|
Дълбочина
|
160 mm
|
Вътрешна дълбочина
|
91 mm
|
Цвят
|
Врата: Прозрачен зелен
Табло: светло сив (RAL 7035)
|
Околна среда
Стандарти
|
IEC 61439-3
IEC 60695-2-1
IEC 60670
EN 62262
EN 50262
|
Огнеупорен
|
650 C в съответствие с IEC 60695-2-1
|
Степен на защита IP
|
IP65 в съответствие с IEC 60529
|
Степен на защита IK
|
IK09 в съответствие с EN 50102
|
Environmental characteristics (UV)
|
Устойчив на UV: class 3 в съответствие с #N/A:2010
Ultraviolet degradation test в съответствие с #N/A:2013
|
Категория на защита
|
II
|
Температура на околния въздух при работа
|
-25…40 C
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
16,8 cm
|
Package 1 Width
|
36,0 cm
|
Package 1 Length
|
47,0 cm
|
Package 1 Weight
|
2,848 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
28
|
Package 2 Height
|
80,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
91,744 kg
|
Устойчивост на офертата
Гаранции по договора
|
|