Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

2420104 |
Schneider-Electric ehnaton
 
2420104 картинка- ehnaton
2420104
PVC изолационна лента - 19 mm x 20 m - бяла - комплект от 8 бр.
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Гама на продукта Thorsman
Обхват Thorsman
Тип продукт или компонент Insulation tape
Приложение на устройството Binding
Изолация
General work
Colour coding
Материал PVC (поливинил хлорид)
Стандарти BS EN 60454
Допълнителни устройства
Цвят Бяло
Дължина 20 m
Широчина 19 mm
Дебелина 0,13 mm
Устойчивост на горене Самогасящ се
Температура на околния въздух при работа 0…90 C
Околна среда
Количество в комплект Комплект от 8
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,000 cm
Package 1 Width 6,500 cm
Package 1 Length 6,500 cm
Package 1 Weight 66,900 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 200
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 14,140 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 6000
Package 3 Height 105,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 436,200 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Да
SCIP номер 875f68f5-e307-4362-b7e9-b6e2fe84c5d1
REACh Регламент
print Декларация на REACh
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
Без живак Да
Устойчива опаковка Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Връщане No