|
|
|
31052
Удълж.върт.ръкохватка FRONT ROT. HANDLE
|
|
|
Заглавна страница
Гама на продукта
|
INS320...630
INV320...630
INSJ400
|
Съкратено наименование на устройството
|
rotary handle
|
Тип продукт или компонент
|
Въртяща се ръкохватка
|
Тип аксесоари / отделни части
|
Контролни аксесоари
|
Цвят на дръжка
|
Черен
|
Цвят на предната част на ръкохватката
|
Черен
|
Монтаж на въртяща се ръкохватка
|
Разширен
|
Допълнителни устройства
Заключване на въртяща се ръкохватка
|
Заключване в позиция OFF
|
Монтажна локация на въртяща се ръкохватка
|
Преден
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,200 cm
|
Package 1 Width
|
9,800 cm
|
Package 1 Length
|
49,000 cm
|
Package 1 Weight
|
1,290 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
16,246 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
48
|
Package 3 Height
|
50,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
77,080 kg
|
Устойчивост на офертата
Гаранции по договора
|
|