Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

31053 |
Schneider-Electric ehnaton
 
31053 картинка- ehnaton
31053
Удълж.върт.ръкохватка FRONT ROT. HANDLE
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Гама на продукта INV320...630
INS320...630
INSJ400
Тип продукт или компонент Въртяща се ръкохватка
Тип аксесоари / отделни части Контролни аксесоари
Цвят на дръжка Червен
Цвят на предната част на ръкохватката Жълт
Монтаж на въртяща се ръкохватка Разширен
Допълнителни устройства
Заключване на въртяща се ръкохватка Заключване в позиция OFF
Монтажна локация на въртяща се ръкохватка Преден
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,000 cm
Package 1 Width 9,600 cm
Package 1 Length 49,000 cm
Package 1 Weight 1,284 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 16,222 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Не
SCIP номер E8cb98b6-97f6-4ab0-87fb-0fb5ce45e589
REACh Регламент
print Декларация на REACh
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
Връщане No
Гаранции по договора
Гаранция 18 months