Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

31058 |
Schneider-Electric ehnaton
 
31058 картинка- ehnaton
31058
Удължена въртяща ръкохватка, червена
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Гама на продукта INV100...250
INS250
Тип продукт или компонент Въртяща се ръкохватка
Тип аксесоари / отделни части Контролни аксесоари
Цвят на дръжка Червен
Цвят на предната част на ръкохватката Жълт
Монтаж на въртяща се ръкохватка Директна
Разширен
Допълнителни устройства
Монтажна локация на въртяща се ръкохватка Страничен
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,3 cm
Package 1 Width 9,5 cm
Package 1 Length 49,2 cm
Package 1 Weight 450,0 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 6,226 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Не
SCIP номер E8cb98b6-97f6-4ab0-87fb-0fb5ce45e589
REACh Регламент
print Декларация на REACh
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
Връщане No
Гаранции по договора
Гаранция 18 months