|
|
|
31105
Товаров прекъсвач Compact INS250 - 160 A - 4 полюса
|
|
|
Заглавна страница
Обхват
|
Compact
|
Тип продукт или компонент
|
Товаров разединител
|
Наименование на продукта
|
ComPacT INS
|
Брой полюси
|
4P
|
Тип мрежа
|
AC
DC
|
Честота на мрежата
|
50/60 Hz
|
Номинален работен ток
|
AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 660/690 V
DC-22A: 160 A DC 125 V 2 poles in series
DC-22A: 160 A DC 250 V 4 poles in series
DC-23A: 160 A DC 125 V 2 poles in series
DC-23A: 160 A DC 250 V 4 poles in series
|
[Ui] номинално изолационно напрежение
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Ith] конвенционален терм. ток на свободен въз
|
160 A при 60 C
|
Номинален действащ ток на късо съединение
|
30 kA самостоятелен разединител 690 V AC при 50/60 Hz
330 kA с предпазен прекъсвач на веригата 690 V AC при 50/60 Hz
|
[Ue] номинално работно напрежение
|
250 V DC
690 V AC 50/60 Hz
|
Възможност за изолация
|
Да
|
Индикатор за позиция на контакта
|
Да
|
Видимо прекъсване
|
Не
|
Ниво на замърсяване
|
3
|
Допълнителни устройства
Тип управление
|
Direct front rotary handle
|
Цвят на дръжка
|
Черен
|
Тип монтаж
|
Фиксиран
|
Монтажна подпора
|
Шина
Пластина
|
Горни връзки
|
Преден
|
Запис на електрически данни
|
Преден
|
Максимална мощност
|
AC-23: 110 kW при 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23: 45 kW при 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 45 kW при 230 V AC 50/60 Hz (NEMA)
AC-23: 75 kW при 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23: 90 kW при 440 V AC 50/60 Hz
AC-23: 90 kW при 480 V AC 50/60 Hz (NEMA)
AC-23: 90 kW при 660/690 V AC 50/60 Hz
|
Номинален режим
|
Непрекъснат
|
[Icw] макс. кратковременен ток на устойчивост
|
1,8 kAпо време на30 s в съответствие с IEC 60947-3
2,2 kAпо време на20 s в съответствие с IEC 60947-3
4,9 kAпо време на3 s в съответствие с IEC 60947-3
8,5 kAпо време на1 s в съответствие с IEC 60947-3
|
Механична издръжливост
|
15000 cycles
|
Електрическа устойчивост
|
AC-22A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz
DC-22A: 1500 cycles 250 V DC 4 poles in series
DC-23A: 1500 cycles 250 V DC 4 poles in series
|
Свързващи клеми
|
35 mm
|
Височина
|
136 mm
|
Широчина
|
140 mm
|
Дълбочина
|
96 mm
|
Нето тегло на продукта
|
2,2 kg
|
Околна среда
Стандарти
|
IEC 60947-3
IEC 60947-1
|
Продуктови сертификати
|
KEMA-KEUR
CCC
|
IP степен на защита
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
IK степен на защита
|
IK07 в съответствие с EN 50102
|
Температура на околния въздух при работа
|
-25…70 C
|
Температура на околната среда за съхранениe
|
-50…85 C
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
16,900 cm
|
Package 1 Width
|
13,800 cm
|
Package 1 Length
|
16,000 cm
|
Package 1 Weight
|
2,404 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
9
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
22,573 kg
|
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси
|
Не
|
Пакет с карта за рециклиране
|
Да
|
SCIP номер
|
E07f84b1-8f0b-4216-b13d-b812d80ed78b
|
REACh Регламент
|
Декларация на REACh
|
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества
|
Съответства на изискванията с изключения
|
Без живак
|
Да
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
Оповестяване за опазване на околната среда
|
Екологичен профил на продукт
|
Профил на циркулярност
|
Информация за излизане от употреба
|
ОЕЕО
|
На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
|
Връщане
|
No
|
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.)
|
203
|
Гаранции по договора
|
|