Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

33608 |
Schneider-Electric ehnaton
 
33608 картинка- ehnaton
33608
Предна връзка, ComPacT NS630b/NS1000, 4 полюса, фиксиран, 630A/1000A, горен монтаж
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Гама на продукта ComPacT NS630b...1600 ново поколение
Тип продукт или компонент Предно свръзване
Допълнителни устройства и аксесоари Свързващи аксесоари
Съвместимост на гамата ComPact ComPacT NS630b ново поколение
ComPact ComPacT NS800 ново поколение
ComPact ComPacT NS1000 ново поколение
Брой полюси 4P
Тип монтаж Фиксиран
[In] номинален ток 630…1000 A
Допълнителни устройства
Местоположение на връзката Отпред
Локализация на устройството Горе
Свързващи клеми 70 mm
Допълнителни устройства и аксесоари Резервна част за ComPact NS630b...1600
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,5 cm
Package 1 Width 12,0 cm
Package 1 Length 28,0 cm
Package 1 Weight 1,317 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Не
REACh Регламент
print Декларация на REACh
REACh без SVHC Да
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Съответства на изискванията
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Токсичен дебел без тежки метали Да
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
ОЕЕО На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
Халогенно съдържание Без халогенни пластмасови части
Връщане No
Гаранции по договора
Гаранция 18 months