|
|
|
33628
дълъг клемен капак, фиксиран MasterPact NT и ComPact NS630b към NS1600, IP40, 3 полюса
|
|
|
Заглавна страница
Тип продукт или компонент
|
Дълъг клемен екран
|
Съвместимост на гамата
|
Masterpact MasterPact NT
ComPact Compact NS630b...1600
|
Тип аксесоари / отделни части
|
Изолационни аксесоари
|
Брой полюси
|
3P
|
Количество в комплект
|
1
|
Допълнителни устройства
IP степен на защита
|
IP40
|
Допълнителни устройства и аксесоари
|
Резервна част за ComPact NS630b...1600
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10 cm
|
Package 1 Width
|
15 cm
|
Package 1 Length
|
21 cm
|
Package 1 Weight
|
368 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
1,872 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
32
|
Package 3 Height
|
50 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
26,976 kg
|
Устойчивост на офертата
Гаранции по договора
|
|