Schneider-Electric ehnaton
 
33629 картинка- ehnaton
33629
дълъг клемен капак, фиксиран ComPact NS630b до NS1600, IP40, 4 полюса
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Тип продукт или компонент Дълъг клемен екран
Съвместимост на гамата Masterpact MasterPact NT
ComPact Compact NS630b...1600
Тип аксесоари / отделни части Изолационни аксесоари
Брой полюси 4P
Количество в комплект 1
Допълнителни устройства
IP степен на защита IP40
Допълнителни устройства и аксесоари Резервна част за ComPact NS630b...1600
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,800 cm
Package 1 Width 15,800 cm
Package 1 Length 29,200 cm
Package 1 Weight 478,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 1,869 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 24
Package 3 Height 45,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 26,952 kg
Устойчивост на офертата
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
REACh free of SVHC Yes
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
Гаранции по договора
Гаранция 18 months