Schneider-Electric ehnaton
 
33663 картинка- ehnaton
33663
Изключвателна бобина MX, ComPacT NS630b/NS3200, фиксиран, 277VAC, резервна част
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват ComPacT
Гама на продукта ComPacT NS630b...1600 ново поколение
ComPacT NS1600b...3200 ново поколение
Съкратено наименование на устройството MX
Тип продукт или компонент Изключвателна бобина
Приложение на устройството Контрол
Тип освобождаване на напрежението Отваряща бобина
Мигновена изключвателна бобина
Тип управление Стандартно
[Uc] Контролно напрежение 277 V AC 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode Фиксиран
Съвместимост на гамата ComPact Compact NS630b...1600
ComPact Compact NS1600b...3200
Допълнителни устройства
Operating threshold 0.7...1.1 x Un отваряне
Време за реакция/отговор 50 ms +/- 10 % за Компактен NS630b...1600
50 ms +/- 10 % за Compact NS1600b...3200
55 ms +/- 10 % за MasterPact NT
70 ms +/- 10 % за MasterPact NW
Захранваща мощност 4,5 VA
Допълнителни устройства и аксесоари Резервна част за MasterPact NT
Резервна част за MasterPact NW
Резервна част за ComPacT NS630b...1600 ново поколение
Резервна част за ComPacT NS1600b...3200 ново поколение
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6 cm
Package 1 Width 3,5 cm
Package 1 Length 8 cm
Package 1 Weight 152 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9 cm
Package 2 Width 13 cm
Package 2 Length 18,5 cm
Package 2 Weight 1,574 kg
Unit Type of Package 3 BB1
Number of Units in Package 3 10
Package 3 Height 9 cm
Package 3 Width 13 cm
Package 3 Length 18,5 cm
Package 3 Weight 1,574 kg
Устойчивост на офертата
Състояние на green premium Продукт Green Premium
REACh Регламент
print Декларация на REACh
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Без живак Yes
Информация за освобождаване от RoHS
print Yes
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
Гаранции по договора
Гаранция 18 months