|
|
|
33680
MN Модул за забавяне, MasterPact NT/NW, ComPacT NS, регулируемо времезакъснение 0.5s до 3s, 48/60VDC, 48/60VAC 50/60Hz, резервна част
|
|
|
Заглавна страница
Съкратено наименование на устройството
|
MN Устройство за забавяне
|
Тип продукт или компонент
|
Реле за времезакъснение
|
Приложение на устройството
|
Контрол
|
Съвместимост на гамата
|
Masterpact MasterPact NT
Masterpact MasterPact NW
ComPact Compact NSX
ComPact Compact NS630b...1600
ComPact Compact NS1600b...3200
PowerPact PowerPact Multistandard
ComPact ComPact NSXm
ComPact ComPact NSX DC
Masterpact MasterPact NW UL 489
Masterpact Masterpact NT UL 489
Masterpact MasterPact NW DC
|
Тип освобождаване на напрежението
|
Минималнонапреженова бобина
|
[Uc] Контролно напрежение
|
48...60 V AC 50/60 Hz
48...60 V DC
|
Допълнителни устройства
Продължителност на импулс
|
200 ms
|
Обхват на времево забавяне
|
0.5...3 s
|
Праг на изключващо напрежение
|
0,35...0,7 Un отворен
0.85 Un Затворен
|
Захранваща мощност
|
4,5 VA
|
Пускова мощност на захранването
|
200 VA
|
Тип монтаж
|
Външен монтаж
|
Време за реакция/отговор
|
0.5 s
1 s
1.5 s
3 s
|
Допълнителни устройства и аксесоари
|
Резервна част за Компактен NS630b...1600
Резервна част за Compact NS1600b...3200
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,4 cm
|
Package 1 Width
|
7,6 cm
|
Package 1 Length
|
9,0 cm
|
Package 1 Weight
|
214,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
18
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,339 kg
|
Устойчивост на офертата
Гаранции по договора
|
|