|
|
|
48560
задвижващ механизъм за допълнителни контакти - за Masterpact NW / NW DC
|
|
|
Заглавна страница
Гама на продукта
|
MasterPact NW
MasterPact NW DC
MasterPact NW UL 489
|
Обхват
|
Masterpact
|
Тип продукт или компонент
|
#N/A
|
Приложение на устройството
|
Инсталация
|
Съвместимост на гамата
|
Masterpact MasterPact NW Прекъсвач
Masterpact MasterPact NW UL 489 Прекъсвач
|
Тип аксесоари / отделни части
|
Инсталационни аксесоари
|
Допълнителни устройства
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,0 cm
|
Package 1 Width
|
9,0 cm
|
Package 1 Length
|
14,5 cm
|
Package 1 Weight
|
56,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
32
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,279 kg
|
Устойчивост на офертата
Гаранции по договора
|
|