Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

5514170 |
Schneider-Electric ehnaton
 
5514170 картинка- ehnaton
5514170
Thorsman - INKA-ES217-2 A - stop end - 72 mm - natural
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Гама на продукта Thorsman
Наименование на продукта Thorsman INKA
Тип продукт или компонент Stop end
Система за кабелна инсталация Канал
Цветови нюанс Опция
Количество в комплект Комплект от 1 бр.
Допълнителни устройства
Материал за канали Алуминий
Размер на канала 217 x 72 mm
Начин на монтаж Чрез винтове
Материал Алуминий powder coated
Дължина 28 mm
Височина 217 mm
Широчина 72 mm
Околна среда
Директиви 73/23/EEC - low voltage directive
93/68/EEC - low voltage directive
Стандарти EN 50085-1
Температура на околния въздух при работа -20…60 C
IP степен на защита IP20
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,500 cm
Package 1 Width 7,300 cm
Package 1 Length 21,700 cm
Package 1 Weight 137,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 14,500 cm
Package 2 Width 19,700 cm
Package 2 Length 25,300 cm
Package 2 Weight 1,490 kg
Unit Type of Package 3 PAM
Number of Units in Package 3 1200
Package 3 Height 103,500 cm
Package 3 Width 120,000 cm
Package 3 Length 100,000 cm
Package 3 Weight 198,800 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Не
BVB
print Приет
REACh Регламент
print Декларация на REACh
REACh без SVHC Да
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Токсичен дебел без тежки метали Да
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране
Връщане No
Гаранции по договора
Гаранция 18 months