|
|
|
9001KS11FBH5
Превключвател - 600VAC - 10A 30мм T-K
|
|
|
Заглавна страница
Гама на продукта
|
Harmony 9001K
|
Тип продукт или компонент
|
Ключ
|
Съкратено наименование на устройството
|
K
|
Вид оператор
|
Поддържана
|
Профил на оператора
|
Черен #N/A
|
Допълнителни устройства
Материал за основата
|
Метал
|
Диаметър на монтаж
|
30 mm
|
Информация за позицията
|
2 позиции
|
Тип и състав на контактите
|
1 NO
|
Свързване - клеморед
|
Самозатягащи се клеми, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² съответстващ на IEC 60947-1
|
Представяне на устройството
|
Цялостен продукт
|
Капачка или цвят на бленда
|
Черен
|
Профил на оператора
|
Удълж. ръкохватка
|
Вид оператор
|
Останете на място
|
Размер
|
30 mm
|
Cam profile
|
5
|
Околна среда
NEMA степен на защита
|
NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
|
Продуктови сертификати
|
UL listed file E42259 CCN NKCR
CSA LR24590 class 3211 03
CE
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,500 cm
|
Package 1 Width
|
4,700 cm
|
Package 1 Length
|
9,300 cm
|
Package 1 Weight
|
138,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,394 kg
|
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси
|
Да
|
Пакет с карта за рециклиране
|
Да
|
SCIP номер
|
Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
|
REACh Регламент
|
Декларация на REACh
|
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества
|
Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
|
Без живак
|
Да
|
Устойчива опаковка
|
Да
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
ОЕЕО
|
На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
|
Връщане
|
No
|
|
|